Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke- ja liitintyypeillä.
- Til.nro:
- DK 7859020
- Rakenne
- Kylmälaitepistoke C18, IEC 60320, soveltuvuus: C13, tyyppi: SJT 2 x 18 60D
- Tuotekuvaus
- IT-järjestelmän LED valaisimien nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Väri
- musta
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 2 000 mm
- Ohje
- Pistokevalmiita liitäntäjohtoja voi käyttää ainoastaan LED-IT-järjestelmävalaisimen kanssa.
- Käyttö Rittalin muiden järjestelmävalaisimien tai ulkopuolisten valmistajien tuotteiden kanssa ei ole sallittua
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,21 kg
- Bruttopaino
- 0,22 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- DK Virtakaapeli, IEC C18, IT-järjestelmän LED-valaisimille 7859.000