Liitäntätarvikkeet omaan johdotukseen LED-järjestelmävalaisimeen, pistoke/liitin

Til.nro: SZ 2500610

Holkit ja pistokkeet liitäntäjohtojen yksilölliseen viimeistelyyn.

Til.nro:
SZ 2500610
Rakenne
Liitin, 2-napainen
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Mitat
Leveys: 15,6 mm
Korkeus: 13,2 mm
Syvyys: 61,6 mm
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
0,25 ‐ 1,5 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
0,25 ‐ 1 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
AWG 18 ‐ AWG 22
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,073 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177918740
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Tuotekuvaus
SZ liitin, 2-napainen, 24 V DC, 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet