Holkit ja pistokkeet liitäntäjohtojen yksilölliseen viimeistelyyn.
- Til.nro:
- SZ 2500620
- Rakenne
- Liitin, 2-napainen
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Mitat
- Leveys: 15,6 mm
Korkeus: 13,2 mm
Syvyys: 61,6 mm - Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,067 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177918757
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Tuotekuvaus
- SZ liitin, 2-napainen, 100-240 V, 5 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet