Liitäntätarvikkeet omaan johdotukseen LED-järjestelmävalaisimeen, pistoke/liitin

Til.nro: SZ 2500630

Holkit ja pistokkeet liitäntäjohtojen yksilölliseen viimeistelyyn.

Til.nro:
SZ 2500630
Rakenne
Pistoke, 3-napainen
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Mitat
Leveys: 17,9 mm
Korkeus: 14 mm
Syvyys: 63,6 mm
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
0,25 ‐ 1,5 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
0,25 ‐ 1 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
AWG 18 ‐ AWG 22
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,08 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177918764
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Tuotekuvaus
SZ liitin, läpijohdotukseen, 3-napainen, 100-240 V, 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet