Liitäntätarvikkeet omaan johdotukseen LED-järjestelmävalaisimeen, kaapeli ovikytkintä varten

Til.nro: SZ 2500660

Liitosjohto etukäteen viimeistellyllä pistokkeella LED-järjestelmävalaisimen helppoon ja nopeaan liittämiseen. Avoimella päällä varustettu liitosjohdon mahdollistaa kaapelin katkaisun halutun mittaiseksi.

Til.nro:
SZ 2500660
Rakenne
Ovikytkimen johdin
Tuotekuvaus
Liitosjohto etukäteen viimeistellyllä pistokkeella LED-järjestelmävalaisimen helppoon ja nopeaan liittämiseen. Avoimella päällä varustettu liitosjohto mahdollistaa kaapelin katkaisun halutun mittaiseksi.
Väri
musta
Liitäntäkaapeliin pituus
3 000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,13 kg
Bruttopaino
0,147 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ liitosjohto ovikytkimelle, pituus 3000 mm, musta
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Graphics