Liitosjohto etukäteen viimeistellyllä pistokkeella LED-järjestelmävalaisimen helppoon ja nopeaan liittämiseen. Avoimella päällä varustettu liitosjohdon mahdollistaa kaapelin katkaisun halutun mittaiseksi.
- Til.nro:
- SZ 2500670
- Rakenne
- Ovikytkimen johdin, UL
- Tuotekuvaus
- Liitosjohto etukäteen viimeistellyllä pistokkeella LED-järjestelmävalaisimen helppoon ja nopeaan liittämiseen. Avoimella päällä varustettu liitosjohto mahdollistaa kaapelin katkaisun halutun mittaiseksi.
- Väri
- musta
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,14 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- SZ liitosjohto ovikytkimelle, pituus 3000 mm, musta, UL
- Tietolehdet
- Graphics