CP-koteloiden, liitäntäkoteloiden, kompaktien kytkentäkaappien ja vaaka- tai pystypintojen väliin. Liitoksen puoliskot asennetaan ennalta, pujotetaan yhteen ja kiinnitetään yhdysruuvilla tai säädetään kääntökulmalla.
- Til.nro:
- CP 6016200
- Tuotekuvaus
- CP-koteloiden, liitäntäkoteloiden, kompaktien kytkentäkaappien ja vaaka- tai pystypintojen väliin. Liitoksen puoliskot asennetaan ennalta, pujotetaan yhteen ja kiinnitetään yhdysruuvilla tai säädetään kääntökulmalla.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet molemmille puolille.
- Ohje
- Yhdysruuvit voidaan vaihtaa tavallisiin lukitusvipuihin (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105°, säädettävissä hammastuksen avulla 7,5°:n välein.
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,778 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- CP liitososa, säädettävä, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet