Koteloliitos, säädettävä Comfort-Panelille

Til.nro: CP 6005500

Comfort-Panelin säädettävät kehysliittimet asennettavaksi ohjaus- ja näppäimistökoteloiden ja vaaka- tai pystypintojen väliin.

Til.nro:
CP 6005500
Tuotekuvaus
Ohjaus- ja näppäimistökotelon sekä vaaka- tai pystypintojen väliin.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7024
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet ja lukitusvivun molemmille puolille.
Rotation angle/swivel area
Säädettävissä hammastuksen avulla 8°:n välein.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,758 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177490116
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
CP liitososa Comfort-Panelille