Asennuslevy GA:lle

Til.nro: GA 9105700

Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.

Til.nro:
GA 9105700
Tuotekuvaus
Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
114 mm x 69 mm
Sopii:
Kaappityyppi: GA
Leveys: = 125 mm
Korkeus: = 80 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,859 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177154261
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
GA asennuslevy, sinkitty teräslevy, kotelolle 125x80 mm LxK, 10 kpl