Asennuslevy GA:lle

Til.nro: GA 9112700

Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.

Til.nro:
GA 9112700
Tuotekuvaus
Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
145 mm x 142 mm
Sopii:
Kaappityyppi: GA
Leveys: = 160 mm
Korkeus: = 160 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,42 kg
Bruttopaino
0,435 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177154322
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
GA asennuslevy, sinkitty teräslevy, kotelolle 160x160 mm LxK, 10 kpl