Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
- Til.nro:
- GA 9116700
- Tuotekuvaus
- Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 183 mm x 214 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: GA
Leveys: = 202 mm
Korkeus: = 232 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,442 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177154360
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- GA asennuslevy, sinkitty teräslevy, kotelolle 202x232 mm LxK