Asennuslevy GA:lle

Til.nro: GA 9118700

Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.

Til.nro:
GA 9118700
Tuotekuvaus
Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
314 mm x 214 mm
Sopii:
Kaappityyppi: GA
GA
Leveys: = 330 mm
Korkeus: = 230 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,77 kg
Bruttopaino
0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177154384
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
GA asennuslevy, sinkitty teräslevy, kotelolle 330x230 mm LxK