Lisää asennustilaa kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti, ja ne toimivat siksi monenlaisten sovellusten alustana.
- Til.nro:
- VX 8617660
- Tuotekuvaus
- Lisää asennustilaa kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti, ja ne toimivat siksi monenlaisten sovellusten alustana.
- Hyödyt
- Yksilöllistä sisäpuolen varustelua varten järjestelmärei’itykset ovat myös reunataitoksissa.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
- Ohje
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Mitat
- Leveys: 438 mm
Korkeus: 398 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- VX SE
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,3 kg
- Bruttopaino
- 2,32 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- VX Partial assembly plate, dimensions: 500x400 mm