Osa-asennuslevy VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8617661

Lisää asennustilaa kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti, ja ne toimivat siksi monenlaisten sovellusten alustana.

Til.nro:
VX 8617661
Tuotekuvaus
Lisää asennustilaa kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti, ja ne toimivat siksi monenlaisten sovellusten alustana.
Hyödyt
Yksilöllistä sisäpuolen varustelua varten järjestelmärei’itykset ovat myös reunataitoksissa.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
Ohje
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
Mitat
Leveys: 438 mm
Korkeus: 598 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX SE
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,3 kg
Bruttopaino
3,4 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177947191
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
VX osa-asennuslevy, 500x600 mm LxK
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure