Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteenvedettyyn asentoon.
- Til.nro:
- VX 4590700
- Tuotekuvaus
- Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteen vedettyyn asentoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,816 kg
- Bruttopaino
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- VX asennuslevyn välikappale, korkeudelle 1800 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet