Asennuslevyjen välikappale VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 4591.700

Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteenvedettyyn asentoon.

Til.nro:
VX 4591.700
Tuotekuvaus
Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteen vedettyyn asentoon.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,99 kg
Bruttopaino
4,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177103665
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
VX-asennuslevyjen välikappale VX:lle, TS:lle, K: 2000 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet