Yleisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoihin.
- Til.nro:
- TS 8614840
- Tuotekuvaus
- Kaikkiin sisärakenteisiin, myös järjestelmäkiskojen (Chassis) ja asennuslistojen kanssa. Vialliset moduulit voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti. Lisäasennustasot.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Osa-asennuslevyt kiinnitetään mukana toimitettavilla kiinnitystarvikkeilla sisempään asennustasoon suoraan kaapin pystyprofiileihin. Tähän asennuskohtaan (sekä leveys- että syvyyssuunnassa) muodostuu asennustaso TS-järjestelmäkiskojen (Chassis) 17 x 73 mm ja TS-asennuskiskojen avulla sisempää asennustasoa varten.
- Mitat
- Leveys: 700 mm
Korkeus: 300 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 400 mm
= 800 mm
Syvyys: = 400 mm
= 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,176 kg
- Bruttopaino
- 5,448 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177212343
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- Osa-asennuslevy 700x300
- Dokumentaatiot
- Ohjeet