Osa-asennuslevyt, paikalleen ripustettavat TP-, TS- ja VX SE-kaappeihin

Til.nro: TP 6730310

Asennettavaksi pulpetin ylä- ja keskiosaan järjestelmäkiskoihin sisärakenteita varten.

Til.nro:
TP 6730310
Tuotekuvaus
Helppo asennus esiasennetuilla kiinnitysruuveilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Pulpetin ylä- ja keskiosaan järjestelmäkiskoihin sisärakenteita varten
Pulpetin alaosaan sivulle syvyyssuuntaan kiinnitettyyn järjestelmäkiskoon tai asennuslistoihin
Muissa kytkentäkaapeissa kiskoihin, joissa on 25 mm järjestelmärei'itys
Ohje
Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen.
Maksimiasennusleveys osa-asennuslevyille = pulpetin leveys miinus 100 mm
Käytettäessä TP:tä tarvitaan myös TP-sisäasennuskiskot
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 437 mm
Sopii kotelotyypille
TP
TS
VX SE
CX
Sopii:
Kaappityyppi: TP
TS
VX SE
CX
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
2,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177554474
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
TP osa-asennuslevy 200x437