Asennustasojen kokoamiseen, syvyyssäätö 25 mm -rasterijaolla.
- Til.nro:
- CS 9765090
- Tuotekuvaus
- Asennustasojen toteuttamiseen. Asennuslevyjä voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa.
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kaappileveydessä 1200 mm osa-asennus yhdellä tai kahdella 600 mm:n levyisellä asennuslevyllä on mahdollista.
- Mitat
- Leveys: 499 mm
Korkeus: 696 mm - Sopii kotelotyypille
- CS-perusulkokaapit
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,8 kg
- Bruttopaino
- 5 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentaatiot
- Ohjeet