Lisäasennuspinta kytkentäkaappiin kiinnitettäville komponenteille. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia
- Til.nro:
- VX 8617570
- Tuotekuvaus
- Lisäosien asentamiseen kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii ovileveyksille
- 800 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Sitä voidaan käyttää pystysuuntaisena asennuspintana ja vaakasuuntaisena tasona.
- Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
- Suositussa asennustavassa kiinnitys tehdään järjestelmäkiskon kautta halutulle asennustasolle kaapissa
- Jos osa-asennuslevyjä asennetaan useaan kerrokseen, ne voidaan saranoida, jotta takana oleviin tasoihin päästään nopeasti käsiksi.
- Ohje
- Asennukseen VX SE-, PC-, IW-kaappeihin tarvitaan VX-adapterikisko
- Mitat
- Leveys: 700 mm
Syvyys: 400 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- VX SE
- PC
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 500 mm
= 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7 kg
- Bruttopaino
- 7,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177919426
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- VX osa-asennuslevy, 700x400 mm LxK