Asennuslevyjen kiinnitys TS, VX SE

Til.nro: TS 4593000

Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.

Til.nro:
TS 4593000
Tuotekuvaus
Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
joka sivulle
eteenpäin vedettynä 25 mm jaolla
Ohje
Työnnetään alhaalta tai ylhäältä tai sivuttain kiskon ja levyn väliin ja varmistetaan ruuveilla.
Lisäksi tarvitaan: asennuslistat, järjestelmärunko, asennuskiskot tai asennusrunko
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
SE
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1,28 kg
Bruttopaino
1,397 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177103702
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
As.levyn keskituki 10kpl
Dokumentaatiot
Info sheet