Asennuslevyjen kiinnitys TS, VX SE

Til.nro: TS 8800050

Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.

Til.nro:
TS 8800050
Tuotekuvaus
Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Sivuilla
taakse, kaapin rungon tasolle
Ohje
Työnnetään sivusuunnassa levyn yli ja varmistetaan ruuveilla. Lisäksi asennuslevyyn voidaan porata reikä takimmaiseen C-reunaan ja kiinnittää ruuvilla.
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
SE
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,92 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212459
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
As.levyn lisäkiinnike 10kpl
Dokumentaatiot
Info sheet