Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.
- Til.nro:
- TS 8800090
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen. Kiinnitys valitaan asennuspaikan, -tavan ja kaapin mukaan.
- Hyödyt
- Asennuspintaa ei menetetä. Voidaan käyttää valinnaisesti kiinnikkeenä tai ruuvikiinnikkeenä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Sivuilla
- taakse, kaapin rungon tasolle
- eteenpäin vedettynä 25 mm jaolla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
SE - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,42 kg
- Bruttopaino
- 0,55 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn lisätuki 10kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet