Asennussarja TS- ja SE-asennuslevyille selät vastakkain

Til.nro: TS 8800280

Koska asennuslevyjen etäisyys toisistaan on minimaalinen, saadaan rakenteille molemmin puolin maksimisyvyys.

Til.nro:
TS 8800280
Tuotekuvaus
Koska asennuslevyjen etäisyys toisistaan on minimaalinen, saadaan rakenteille molemmin puolin maksimisyvyys.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Ohje
Asennussyvyys edessä ja takana asennettaessa keskelle = (kaapin syvyys – 48 mm): 2.
Esimerkki: 600 mm:n syvyisen TS-kaapin asennussyvyys on 2 x 276 mm.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,36 kg
Bruttopaino
0,381 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177299955
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Kahden as.levyn kiinnityspala
Dokumentaatiot
Info sheet