Asennuslevyjen sivuttaiseen työntämiseen.
- Til.nro:
- TS 8802220
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyjen sivuttaiseen työntämiseen.
- Käyttöalueet
- Kaapin syvyydellä 400 mm asennussyvyys voi olla 105 - 330 mm
- Kaapin syvyydellä 500 mm asennussyvyys voi olla 105 - 430 mm
- Kaapin syvyydellä 600 mm asennussyvyys voi olla 105 - 530 mm
- Kaapin syvyydellä 800 mm asennussyvyys voi olla 105 - 730 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Liukukiskot asennetaan suoraan kaapin runkoon, säädettävissä syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
- Asennuslevy kiinnitetään liukukiskoihin korimuttereilla ja ruuveilla.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,687 kg
- Bruttopaino
- 5,986 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS liukukisko l=1200mm vp=2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet