Asennuslevyn taakse vaakasuoraan asennettavat poikittaiset lisäjäykisteet värähtelyn estämiseen ja/tai asennuslevyjen tukemiseen. Poikittaistukia voidaan käyttää myös raskaiden komponenttien asennustukina.
- Til.nro:
- VX 4333120
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn taakse vaakasuoraan asennettavat poikittaiset lisäjäykisteet värähtelyn estämiseen ja/tai asennuslevyjen tukemiseen. Poikittaistukia voidaan käyttää myös raskaiden komponenttien asennustukina.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 profiilia
4 liitinkappaletta
4 kierrekaraa M10 x 16 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,2 kg
- Bruttopaino
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX tuki asennuslevylle VX/VXSE, leveydelle 1200 mm