Asennuslevyn taakse vaakasuoraan asennettavat poikittaiset lisäjäykisteet värähtelyn estämiseen ja/tai asennuslevyjen tukemiseen. Poikittaistukia voidaan käyttää myös raskaiden komponenttien asennustukina.
- Til.nro:
- VX 4333180
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn taakse vaakasuoraan asennettavat poikittaiset lisäjäykisteet värähtelyn estämiseen ja/tai asennuslevyjen tukemiseen. Poikittaistukia voidaan käyttää myös raskaiden komponenttien asennustukina.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 profiilia
4 liitinkappaletta
4 kierrekaraa M10 x 16 mm - Ohje tilausnumerosta
- Muita leveyksiä pyydettäessä.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 7,414 kg
- Bruttopaino
- 7,804 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-poikittaistuet, asennuslevyille, TS:lle, SE:lle, leveydelle 1800 mm