Liukukisko VX-asennuslevyyn

Til.nro: VX 8617400

Asennuslevyn työntämiseen sivulta sisään.

Til.nro:
VX 8617400
Tuotekuvaus
Asennuslevyn liu’uttamiseen sivulta sisään. Asennus ei ole mahdollista taaimpaan asennuskohtaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,846 kg
Bruttopaino
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177921139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX liukukisko, asennuslevylle jonka leveys on 600 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure