Asennuslevyn työntämiseen sivulta sisään.
- Til.nro:
- VX 8617401
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn liu’uttamiseen sivulta sisään. Asennus ei ole mahdollista taaimpaan asennuskohtaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,8 kg
- Bruttopaino
- 3,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX liukukisko, asennuslevylle jonka leveys on 800 mm