Asennuslevyn työntämiseen sivulta sisään.
- Til.nro:
- VX 8617402
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn liu’uttamiseen sivulta sisään. Asennus ei ole mahdollista taaimpaan asennuskohtaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,33 kg
- Bruttopaino
- 6,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX-liukukisko,asennuslevylle,kun L:1200mm