Asennuslevyn työntämiseen sivulta sisään.
- Tuotenumero:
- VX 8617403
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn liu’uttamiseen sivulta sisään. Asennus ei ole mahdollista taaimpaan asennuskohtaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,4 kg
- Bruttopaino
- 4,82 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX liukukisko, asennuslevylle jonka leveys on 1000 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet