Asennuslevyjen kiinnitys Tyyppi A, VX:lle

Til.nro: VX 8617353

Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen.

Til.nro:
VX 8617353
Tuotekuvaus
Mahdollisten värinöiden vaimentamiseen ja vähentämiseen asennuslevyllä. Kiinnityspultti kiinnitetään asennuslevyn asemoinnin jälkeen asennuslevyn sivuun. Kun asennuslevy on asemoitu samaan tasoon kaapin rungon kanssa, kiinnityskulma voidaan kiinnittää kaappiprofiiliin. Näin asennuslevyn asennuspinta-ala säilyy ennallaan ja kiinnike on asennettavissa ilman takaseinän irrottamista.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Asennuslevyn asennuskohta = samassa tasossa kaapin rungon kanssa/paikka +-0 mm
2 kpl kaappia/asennuslevyä kohti, pystysuunnassa puolessa välissä asennuslevyä
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,692 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177940413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX kiinnike asennuslevylle, tyyppi A, 5 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet