VX SE:n ja VX25:n sisäasennusten yhteensopivuuden mahdollistamiseksi. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää.
- Til.nro:
- SZ 8617750
- Tuotekuvaus
- Yhteensopivan sisäasennuksen muodostamiseen VX SE:stä VX25:een. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää.
- Toimitus
- Adapterikisko
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- VX SE:n pystysuoraan kaappiprofiiliin (koko korkeudelta tai osioina)
- VX SE:n pystysuoraan kaappiprofiiliin leveyssuunnassa
- Ohje tilausnumerosta
- Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX SE
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 4,32 kg
- Bruttopaino
- 4,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,29
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet