Kisko sisärakenteille, AX

Til.nro: AX 2394300

Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista kaikkiin pintoihin. Luo lisäasennuspinnan esim. VX-järjestelmäkiskolle 23 x 64 mm, VX-järjestelmäkiskolle 14 x 39 mm, LED-valaisimille, ovikytkimille, ovisalvoille, VX-kaapelien kiinnityskiskoille ja kannatinkiskoille.

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Ovisalpa AX-kaapeille

Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

Järjestelmävalaisin LED

Til.nro:
AX 2394300
Tuotekuvaus
Asennus koteloon ilman porauksia. Asennus mahdollista kotelon sisäpinnoissa oleviin kiinnityspisteisiin pohjaan, kattoon ja sivuille. Säädettävissä kahden reikärivin avulla, toimii lisäasennuspintana esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitosalpa, kaapeliletkun pidike.
Hyödyt
Järjestelmäkotelo AX:lle
Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa
Ajansäästö asennuksesta ilman porauksia
Kotelointiluokka säilyy
Automaattinen potentiaalintasaus
Parempi kantavuus ja vakaus
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Kisko sisärakenteille, AX
Adapterit
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
LED-järjestelmävalaisimien asennukseen tarvitaan joko VX-järjestelmärunko 23 x 64 mm tai sisäkäyttöön tarkoitettu asennuskulma
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Syvyys: = 300 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,12 kg
Bruttopaino
1,16 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177965706
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
AX-kisko sisärakenteita varten, syvyydelle 300 mm
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet