Asennuskiskot kaapin pohjaan AX-kaapeille

Til.nro: AX 2394100

Kisko joustaviin sisäasennuksiin kompaktissa AX-kytkentäkaapissa yhdessä uuden AX-sisäasennuskiskon kanssa. Esimerkiksi 23 x 64 mm:n VX-järjestelmäkiskon, LED-valaisimien, VX- kaapelien kiinnitys- ja kannatinkiskojen asennukseen.

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Ovisalpa AX-kaapeille

Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

Järjestelmävalaisin LED

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, AX:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro:
AX 2394100
Tuotekuvaus
Asennus kaapin syvyyssuuntaan, olemassa oleviin kierrepultteihin, ilman porauksia. Järjestelmärei’itys kahdella sivulla. Luo lisää asennusmahdollisuuksia.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
99 mm
Asennusmahdollisuudet
Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
AX asennuskiskot AX kotelon pohjaan 4 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet