Kisko sisärakenteita varten

Til.nro: SZ 6730700

Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.

Til.nro:
SZ 6730700
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
500 mm
Asennusohje
1200 mm leveiden pulpettien ylä- ja keskiosien sekä CX-kannen kalsutamiseen tarvitaan 2 kpl CX-sisäasennuskiskoa, joiden pituus on 600 mm.
Ohje
Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Sopii:
Kaappityyppi: Pulpettijärjestelmä CX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 675 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,695 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ kisko sisäasennuksiin CX pulpeteille, leveys 600 mm, korkeus 675 mm, kiskon pituus 500 mm, 4 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet