Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.
- Til.nro:
- SZ 6730710
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 700 mm
- Asennusohje
- 1600 mm leveiden pulpettien ylä- ja keskiosien sekä CX-kannen kalustamiseen tarvitaan 2 kpl CX-sisäasennuskiskoa, joiden pituus on 800 mm.
- Ohje
- Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
- Sopii:
- Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin keskiosa
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 970 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,315 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ kisko sisäasennuksiin CX pulpeteille, leveys 800 mm, korkeus 970 mm, kiskon pituus 700 mm, 4 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet