Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.
- Til.nro:
- SZ 6730720
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 900 mm
- Ohje
- Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
- Sopii:
- Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti
Leveys: = 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,76 kg
- Bruttopaino
- 2,993 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ Kisko sisärakenteita varten, CX-kaappeihin, LxK: 1000 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet