Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista sivu-, pohja- ja kattopintoihin.
- Til.nro:
- AE 2383210
- Tuotekuvaus
- Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista sivu-, pohja- ja kattopintoihin. Säädettävissä kahden reikärivin avulla, toimii lisäasennuspintana esim. seuraaville: TS-järjestelmäkisko, kaappivalaisimet, ovikytkimet, ovisalpa, kaapeliletkun pidike
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Muut asennusvaihtoehdot: Asennusalustat, ripustettavat, TS 8612.400
- Asennusalustat, ruuvikiinnitteiset, suuret, TS 8612.410
- Asennusalustat, ruuvikiinnitteiset, pienet, PS 4532.000
- Asennuskulma, PS 4597.000
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Syvyys: = 210 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177687417
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- AE kiinnityskisko 210mm 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet