Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.
- Til.nro:
- SZ 5001053
- Tuotekuvaus
- Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 1 110 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Ota huomioon TP-pulpettien ja kompaktin HD-kytkentäkaapin asennusmahdollisuuksien erot. Katso nämä tiedot kunkin kaapin asennusohjeista.
- Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
TP - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 3,268 kg
- Bruttopaino
- 3,58 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SZ-kiskot sisärakenteita varten, CM-, TP-kaappeihin, pit. 1110 mm