Kisko sisärakenteita varten TP:lle, kompaktille HD-kytkentäkaapille

Til.nro: SZ 5001054

Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.

Til.nro:
SZ 5001054
Tuotekuvaus
Asennetaan olemassa oleviin kierrepultteihin. Kolmella sivulla järjestelmärei'itys.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
1 310 mm
Asennusmahdollisuudet
Ota huomioon TP-pulpettien ja kompaktin HD-kytkentäkaapin asennusmahdollisuuksien erot. Katso nämä tiedot kunkin kaapin asennusohjeista.
Sopii:
Kaappityyppi: TP
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
4,032 kg
Bruttopaino
4,231 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177479623
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SZ kisko sisärakenteille, HD, pituus 1310 mm, 4 kpl