TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm

Til.nro: TS 8612500

Vaihtoehto TS-järjestelmäkiskolle (Chassis) 17 x 73 mm, jossa rei'itys kori-/pistomuttereille urareikien sijasta ylhäällä ja alhaalla. Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiinnittää ruuveilla.

Til.nro:
TS 8612500
Tuotekuvaus
Vaihtoehto TS-järjestelmäkiskolle (Chassis) 17 x 73 mm, rei'itys kori-/pistomuttereille urareikien sijaan ylä- ja alaosassa. Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiinnittää ruuveilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
Sopii:
Kaappityyppi: sisempi asennustaso
leveys/syvyys: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
4,264 kg
Bruttopaino
4,463 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177331051
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS kisko, 23x73 mm, sisempitaso, leveydelle ja syvyydelle 1000 mm, 4 kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat