Vaihtoehto TS-järjestelmäkiskolle (Chassis) 17 x 73 mm, jossa rei'itys kori-/pistomuttereille urareikien sijasta ylhäällä ja alhaalla. Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiinnittää ruuveilla.
- Til.nro:
- TS 8612520
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto TS-järjestelmäkiskolle (Chassis) 17 x 73 mm, rei'itys kori-/pistomuttereille urareikien sijaan ylä- ja alaosassa. Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiinnittää ruuveilla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- Sopii:
- Kaappityyppi: sisempi asennustaso
leveys/syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 5,128 kg
- Bruttopaino
- 5,396 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177370555
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennuskisko 1200 4kpl