Tukemaan raskaiden komponenttien kiinnityksiä seiniin tai kattoon. Sivulle tai taakse asennettuna voidaan käyttää kaapin luotettavaan kiinnittämiseen koneeseen.
- Til.nro:
- TS 8612660
- Rakenne
- sisemmälle asennustasolle
- Tuotekuvaus
- Tukemaan raskaiden komponenttien kiinnityksiä seiniin tai kattoon. Sivulle tai taakse asennettuna voidaan käyttää kaapin luotettavaan kiinnittämiseen koneeseen. Kaksoisprofiili 11:llä reikärivillä tarjoaa runsaasti asennusmahdollisuuksia sisärakenteille.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan ja vaakasuoraan TS-, VX SE-kaappiprofiiliin
- Sopii:
- Kaappityyppi: sisempi asennustaso
leveys/syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,8 kg
- Bruttopaino
- 3,02 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- TS-asennuskisko 600mm 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet