TS-asennuskisko 18 x 38 mm

Til.nro: TS 8612250

Asennetaan TS-kaapin ulomman asennustason pystyprofiiliin, TS-kaapin vaakaprofiiliin ja CM-pohja-asennuskiskoon.

Til.nro:
TS 8612250
Tuotekuvaus
Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiristää ruuvilla. Asennus ja irrotus on helppoa ripustustekniikan ansiosta. Ruuvivarmistus tarvitaan vain toiselle puolelle, mutta se voidaan tehdä tarvittaessa molemmin puolin.
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin, ulompaan asennustasoon.
Vaakasuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
Pohja-asennuskiskoon, TP
Ohje
Asennuslevyn sisältävien kaappien toimitukseen kuuluu valmiiksi 2 asennuskiskoa.
Sopii:
leveys/syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,64 kg
Bruttopaino
2,04 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177213098
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS kisko, 18x38 mm, leveydelle ja syvyydelle 500 mm, 4 kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat