Asennetaan TS-kaapin ulomman asennustason pystyprofiiliin, TS-kaapin vaakaprofiiliin ja CM-pohja-asennuskiskoon.
- Til.nro:
- TS 8612260
- Tuotekuvaus
- Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiristää ruuvilla. Asennus ja irrotus on helppoa ripustustekniikan ansiosta. Ruuvivarmistus tarvitaan vain toiselle puolelle, mutta se voidaan tehdä tarvittaessa molemmin puolin.
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin, ulompaan asennustasoon.
- Vaakasuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- Pohja-asennuskiskoon, TP
- Ohje
- Asennuslevyn sisältävien kaappien toimitukseen kuuluu valmiiksi 2 asennuskiskoa.
- Sopii:
- leveys/syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,669 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennuskisko 18x38 ls 600 4kpl