- Til.nro:
- TS 4309000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 390 mm
- Sopii ovileveyksille
- 500 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Oven leveys 500 mm, ovessa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 400 mm
- Kotelon korkeus/leveys 500 mm
- AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen
- Kotelon syvyys 573 mm
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
- Jalustan syvyys 500 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX muovi
Seinäkotelo AX, 3-osainen
leveys/syvyys: 400 mm
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 3,78 kg
- Bruttopaino
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP, AX-kaappeihin, sisemmälle asennustasolle: L/S: 500 mm, P: 390 mm