Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4579000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 790 mm
- Sopii ovileveyksille
- 900 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 900 mm
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 800 mm
- Oven leveys 800 mm, yhdessä rei’itetyn ovilistan kanssa
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
TP
AX
leveys/syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 8 kg
- Bruttopaino
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37,23 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 790 mm, 20 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet