Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4599000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 890 mm
- Sopii ovileveyksille
- 1 000 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 1000 mm
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon korkeus 1000 mm, AX-sisäasennuskiskojen yhteydessä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon korkeus 1000 mm
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In door width 1000 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
AX - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 9,3 kg
- Bruttopaino
- 9,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS asennuslista AX/VX, pituus 890 mm, 20 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet