Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4599200
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 700 mm
- Sopii ovileveyksille
- 760 mm
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 760 mm, with cam lock
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Oven leveys 760 mm, salpalukolla, yhdessä rei’itetyn ovilistan kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
leveys/syvyys: 760 mm - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 7,24 kg
- Bruttopaino
- 7,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS Support strip, for door width 760 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet